1.7220 Oplemeniteno jeklo
| Št. materiala | 1.7220 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | 34CrMo4 |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Jeklo za toplotno obdelavo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,30–0,37 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60–0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90–1,20 Mo: 0,15–0,30 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | ≥ 500 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 800–950 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 14 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | neprimerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Ekscentrsko vpenjalo s končno napetostjo, ekscentrska vpenjala s sredinsko napetostjo, viličasti kosi z navojnim sornikom, dvojni ekscentrski vzvodi |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.